DIN-Power open hood G
Articolo n.: 09 06 000 9957
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power open hood G
Articolo n.: 09 06 000 9957
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo E |
Tipo F | |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Tipo di accessorio | Custodia aperta |
Versione | Uscita Verticale/Laterale |
---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
---|---|
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Codice ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
---|
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 20,6 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140010161 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti