DIN-Power locking lever
Articolo n.: 09 06 000 9913
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power locking lever
Articolo n.: 09 06 000 9913
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Leva di aggancio |
Descrizione degli accessori | per custodia B |
Sinistro |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
---|
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 1,25 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140009950 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti