DIN-Power crimp 2,F, PL2, single
Articolo n.: 09 06 000 8481
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power crimp 2,F, PL2, single
Articolo n.: 09 06 000 8481
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Contatti per | DIN 41612 Tipo D |
DIN 41612 Tipo E | |
DIN 41612 Tipo F | |
DIN 41612 Tipo 2F | |
DIN 41612 Tipo F9 | |
DIN 41612 Tipo MH 24 + 7 | |
DIN 41612 Tipo FM | |
har-motion |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti stampati |
Dettagli applicativi | Attenzione: i contatti singoli sono raccomandati esclusivamente per interventi di manutenzione e riparazione. Per la produzione in serie si consiglia l'uso di contatti in bobina. |
Confezione | Contatto singolo |
Sezione conduttori | 0,14 ... 0,56 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 20 |
Diametro esterno del cavo | 0,8 ... 2 mm |
Resistenza di contatto | ≤ 20 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 3,5 ... 4 mm |
Classe di lavoro | 2 |
secondo (IEC 60603-2) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 400 |
Resistenza a trazione | 15 ... 60 N |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Ni Lato collegamento | |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Specifiche | IEC 60603-2 (complementare) |
---|
Dimensioni imballaggio | 1.000 |
---|---|
Peso netto | 0,13 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140009684 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Precedente
Avanti