DIN-Signal high current f, 40A solder
Articolo n.: 09 03 000 6203
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Signal high current f, 40A solder
Articolo n.: 09 03 000 6203
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo di contatto | Contatto a saldare |
Descrizione del contatto | Diritto |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M |
DIN 41612 Tipo M reverse | |
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Modulo M, femmina, diritto |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina per connettori femmina |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
Extender card | |
PCB / cable | |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Corrente d'esercizio | ≤ 40 A |
---|---|
Forza di inserzione | ≤ 10 N |
Forza di prelievo | ≥ 1,6 N |
Classe di lavoro | 1 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | DIN 41626 |
---|
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 1,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Precedente
Avanti