DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
Articolo n.: 09 03 000 6181
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
Articolo n.: 09 03 000 6181
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo di contatto | Contatto coassiale |
Descrizione del contatto | Diritto |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M |
DIN 41612 Tipo M reverse | |
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Modulo M, femmina, diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare/crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto Maschio per connettori femmina |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
PCB / cable | |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Corrente d'esercizio | ≤ 0,4 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Resistenza di contatto | >109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤10 mΩ per matrice contatti interni |
≤3 mΩ per ferrula esterna | |
Impedenza | 75 Ω |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Fattore di adattamento | >19 dB @ 1 GHz |
>14 dB @ 2 GHz | |
Forza di inserzione | ≤ 10 N |
Forza di prelievo | ≥ 1 N |
Classe di lavoro | 1 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 0,75 kV |
Fraquenza | 2 GHz |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Materiale (agganci) | Lega di rame |
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
Codice ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | DIN 41626 |
---|
Dimensioni imballaggio | 40 |
---|---|
Peso netto | 33,84 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140004016 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Precedente
Avanti