har-modular D8 data module male str 3mm

Articolo n.: 02 53 908 1501


NuovoConfigurabile
NuovoConfigurabileConnettore maschio

har-modular D8 data module male str 3mm

Articolo n.: 02 53 908 1501

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Connettore maschio Collegamento a saldare Contatti: 8 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Pd/Ni su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento, Ni Lato contatti (schermatura), Sn su Ni Lato collegamento (schermatura) Classe di lavoro: 1 Poliammide (PA) Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie har-modular®
Elemento Connettore maschio
Descrizione del contatto Diritto
Larghezza del modulo 15,24 mm
Collegamento Collegamento a saldare
Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Tipologia di collegamento Mezzanino
Numero di poli 8
Configurazione contatti r+t 1,2,3,4
Lunghezza del collegamento 3 mm
Caratteristiche tecniche 40GBASE-KR4 Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Data rate ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 25 Gbit/s
Distanza di scarica in aria ‌2,05 mm nel modulo
Distanza di scarica superficiale ‌2,05 mm nel modulo
Resistenza di contatto >1011 Ω
Resistenza di contatto < 20 mΩ
Resistenza di schermatura < 100 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Forza di inserzione ‌ 40 N
Forza di prelievo ‌ 40 N
Classe di lavoro 1
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Hot plugging No
Materiale Poliammide (PA)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Pd/Ni su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Ni Lato contatti (schermatura)
Sn su Ni Lato collegamento (schermatura)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dimensioni imballaggio 13
Peso netto 4,26 kg
Paese di origine Romania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140573475
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Precedente
Avanti