har-modular D2 data module female 4,5mm
Articolo n.: 02 52 902 1502
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular D2 data module female 4,5mm
Articolo n.: 02 52 902 1502
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Larghezza del modulo | 5,08 mm |
---|---|
Collegamento | Collegamento a saldare |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
Numero di poli | 2 |
Configurazione contatti | r+t |
Lunghezza del collegamento | 4,5 mm |
Caratteristiche tecniche | 10GBASE-KR Ethernet |
---|---|
100GBASE-KR4 Ethernet | |
PCIe Gen 2 | |
PCIe Gen 3 | |
PCIe Gen 4 | |
USB 3.0 | |
USB 3.1 | |
Hypertransport 3 | |
SAS 2.0 | |
SAS 3.0 | |
Infiniband FDR | |
SATA 3.2 | |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
Distanza di scarica in aria | 1 mm nel modulo |
0,65 mm al bordo del modulo | |
Distanza di scarica superficiale | 1 mm nel modulo |
0,65 mm al bordo del modulo | |
Resistenza di contatto | >1011 Ω |
Resistenza di contatto | < 20 mΩ |
Resistenza di schermatura | < 100 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s) |
Forza di inserzione | 10 N |
Forza di prelievo | 10 N |
Classe di lavoro | 1 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Hot plugging | No |
Materiale | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Pd/Ni su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
Sn su Ni Lato contatti (schermatura) | |
Sn su Ni Lato collegamento (schermatura) | |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
---|
Dimensioni imballaggio | 40 |
---|---|
Peso netto | 1 kg |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140573529 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti