har-modular D8 data module male angled
Articolo n.: 02 51 908 1501
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular D8 data module male angled
Articolo n.: 02 51 908 1501
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato |
Larghezza del modulo | 15,24 mm |
---|---|
Collegamento | Collegamento a saldare |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 8 |
Configurazione contatti | r+t 1,2,3,4 |
Lunghezza del collegamento | 2,9 mm |
Precedente
Avanti