har-modular F4-module male angled Pa1
Articolo n.: 02 51 904 1202
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular F4-module male angled Pa1
Articolo n.: 02 51 904 1202
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Moduli F4 |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato |
Larghezza del modulo | 10,16 mm |
---|---|
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
Terminali per saldatura ad onda | |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 4 |
Configurazione contatti | File a e c, posizioni 1 e 3 |
Contatto anticipato in posizione | a1 |
Lunghezza del collegamento | 3 mm |
Precedente
Avanti