har-modular F4-module male angled

Articolo n.: 02 51 904 1201


NuovoConfigurabile
NuovoConfigurabileConnettore maschio

har-modular F4-module male angled

Articolo n.: 02 51 904 1201

per vedere prezzi e disponibilità.

0
0

Panoramica delle proprietà

Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda (THR), Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 4 Angolato Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Poliammide (PA) Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie har-modular®
Identificazione Moduli F4
Elemento Connettore maschio
Descrizione del contatto Angolato
Larghezza del modulo 10,16 mm
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli 4
Configurazione contatti File a e c, posizioni 1 e 3
Lunghezza del collegamento 3 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 5,08 mm
Corrente d'esercizio ‌ 6 A
Distanza di scarica in aria ‌3 mm nel modulo
‌1,6 mm al bordo del modulo
Distanza di scarica superficiale ‌3 mm nel modulo
‌1,6 mm al bordo del modulo
Resistenza di contatto >1011 Ω
Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Forza di inserzione ≤ 5 N
Forza di prelievo ≤ 5 N
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV
Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Hot plugging No
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiale Poliammide (PA)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 2 g
Paese di origine Romania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140197923
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Precedente
Avanti