har-modular fixing rail 60.86

Articolo n.: 02 09 500 1012


Nuovo
NuovoGuida DIN di fissaggio

har-modular fixing rail 60.86

Articolo n.: 02 09 500 1012

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Guida DIN di fissaggio Poliammide (PA) Giallo 60.86 mm

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie har-modular®
Tipo di accessorio Guida DIN di fissaggio
Lunghezza 60,86 mm
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiale (accessori) Poliammide (PA)
Colori (accessori) Giallo
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0,449 g
Paese di origine Romania
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140216068
ETIM EC002943
eCl@ss 27.440.292,00
Precedente
Avanti