har-modular guide pin T with nut
Articolo n.: 02 09 500 0004
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular guide pin T with nut
Articolo n.: 02 09 500 0004
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Moduli T |
Tipo di accessorio | Perno di codifica |
Descrizione degli accessori | per connettori femmina |
con dado autobloccante |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 3,27 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140216297 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti