Connessioni PushPull M12 sicure per ADLINK AVA 1000 e AVA 7200
A InnoTrans 2024, HARTING e ADLINK Technologies Inc. hanno presentato la futura generazione di robusti server AI Edge e di gateway Train-to-Ground (T2G) senza ventola per applicazioni ferroviarie robuste ed esigenti. Dotati della tecnologia di processore più avanzata e all'avanguardia e di interfacce M12 PushPull assolutamente affidabili e facili da usare, offrono agli utenti una soluzione potente e robusta per il traffico dati sui treni di domani.
AVA 7200 e AVA 1000 sono le soluzioni di ultima generazione di ADLINK Technologies. Uniscono la sicurezza, l'efficienza e la connettività nelle operazioni ferroviarie con funzioni avanzate di AI computing.
ADLINK AVA 7200
Il server AVA 7200 Edge AI copre un'ampia gamma di applicazioni, tra cui AI, connettività 5G/Wi-Fi e server onboard. L'ultimo chip NVIDIA Ampere GPGPU è il cuore dell'AVA 7200 e fornisce una generosa potenza di calcolo. Progettato come server robusto e privo di ventole, il dispositivo è certificato in conformità alle norme EN50155 ed EN45545. Offre prestazioni eccezionali e prontezza operativa immediata aumentano la sicurezza e l'efficienza operativa. L'uso dell'analisi video supportata dall'intelligenza artificiale consente di minimizzare i rischi in modo proattivo, aumentando la sicurezza generale nel trasporto ferroviario.
Dotato di otto porte Ethernet M12 PushPull x-coded, l'AVA 7200 può essere collegato in modo rapido, semplice e assolutamente sicuro. Anche nelle applicazioni ferroviarie più impegnative e difficili, le soluzioni M12 PushPull sono sinonimo di connessioni dati assolutamente sicure e protette.
ADLINK AVA 1000
Il gateway di bordo scalabile AVA-1000 convince negli scenari applicativi grazie al design privo di ventole, alla durata assoluta in intervalli di temperatura estesi e alla tecnologia TPM 2.0 avanzata. Ciò garantisce la necessaria integrità e protezione dei dati durante le operazioni. In combinazione con tre porte Ethernet M12 PushPull x-coded, la soluzione fornisce una connettività ininterrotta per la comunicazione tra treno e terra. Inoltre, il design compatto e leggero e le interfacce facili da usare facilitano l'installazione, rendendola una soluzione ideale per gli integratori ferroviari che lavorano in ambienti in cui lo spazio è limitato. Le connessioni M12 PushPull forniscono un feedback acustico quando vengono inserite grazie al meccanismo di blocco sicuro, che garantisce un funzionamento senza problemi.
Scopri di più
Jonas Diekmann
Posizione: Technical editor
- Dipartimento: Global Product Management
- Azienda: HARTING Electronics GmbH