La serie di connettori modulari miniaturizzati offre ora un'opzione RJ45
HARTING ha introdotto i Moduli Domino nel 2022 come "nuova generazione di connettori modulari". Rappresentano una miniaturizzazione del precedente standard di mercato. Da allora, ogni slot del telaio modulare può essere occupato da due moduli, detti cubi. Questi "cubi" dividono la faccia del connettore modulare precedente in due unità quasi quadrate in cui possono essere alloggiati contatti industriali da D-Sub a Han D®, Han E® e M12. Ogni cubo è dotato di una chiusura più piccola o più grande che consente di combinarli tra loro. È possibile configurare interfacce personalizzate e poco ingombranti, a seconda delle esigenze. Un alloggiamento standard Han® 16 B, ad esempio, offre spazio per otto diversi tipi di trasmissione invece dei quattro precedenti.
L'ultimo prodotto della premiata serie è il modulo RJ45 Domino. Il modulo femmina è progettato come una doppia presa, un cosiddetto gender changer, in modo da poter inserire cavi patch RJ45 standard per il collegamento. Nonostante il suo design compatto, il gender changer contiene una schermatura metallica completa a 360° ed è quindi protetto dalle interferenze esterne. È garantita una trasmissione dati di 10 Gbit/s secondo lo standard Cat. 6A.
Il modulo RJ45 Domino, maschio, è adatto anche ai cavi patch standard. Grazie a un innovativo meccanismo di fissaggio, questi possono essere semplicemente inseriti nel modulo, indipendentemente dal contorno esterno del cavo patch RJ45.
I moduli Domino offrono nuove opzioni di ottimizzazione per i connettori modulari. Dimezzando le dimensioni di base, è possibile alloggiare due moduli diversi in uno spazio che in precedenza era riservato a un singolo modulo Han-Modular®. In questo modo, diversi tipi di trasmissione possono essere collocati l'uno accanto all'altro in uno spazio molto ridotto. È possibile risparmiare spazio e peso fino al 50%. L'impronta di CO2 si riduce di conseguenza. Le squadre di montaggio degli impianti industriali beneficiano di tempi di installazione più brevi.
Contatti di alimentazione in combinazione con la trasmissione dati RJ45 (fino a 10 Gbit/s)
I product manager di HARTING Heiko Meier e Janek Kolhosser ricevono il German Design Award per i moduli Han-Modular Domino
I vostri vantaggi in sintesi
I connettori più piccoli e leggeri consentono di risparmiare spazio fino al 50%.
Riduzione dei tempi di installazione grazie alla combinazione di più tipi di connessioni individuali in un'unica interfaccia
Sostenibilità grazie a una modularizzazione coerente
Il nuovo livello di connettori industriali modulari
Heiko Meier
Posizione: Responsabile di prodotto
- Dipartimento: Tecnologia di installazione PM
- Azienda: HARTING Electric Stiftung & Co. KG