Nuovo Mini PushPull ix Industrial®: Punti di forza robusti che resistono agli ambienti più difficili
Il nuovo Mini PushPull è la scelta perfetta per una connettività dati veloce e affidabile in ambienti industriali esigenti e in applicazioni esposte alle intemperie.
NUOVO Mini PushPull ix Industrial®
Con l'introduzione della nuova serie Mini PushPull, HARTING offre ora l'interfaccia Ethernet ix Industrial® per 10 Gbit Ethernet con prestazioni di Cat. 6A in versione impermeabile e antipolvere. Standardizzata secondo la norma IEC/PAS 61076-3-124, la faccia di accoppiamento ix Industrial® del Mini PushPull è sinonimo di prestazioni di trasmissione assolutamente affidabili e di alimentazione opzionale tramite PoE/PoE+. Con un alloggiamento più corto del 30% rispetto al collaudato PushPull RJ45 di HARTING, gli utenti beneficiano di un'interfaccia dati miniaturizzata per le applicazioni più esigenti. PushPull è la tecnologia di connessione preferenziale per i dispositivi che richiedono un'eccezionale robustezza in combinazione con un funzionamento semplice e sicuro, in una struttura impermeabile e antipolvere con grado di protezione IP 65 / IP 67.
Sono disponibili jack compatti e robusti per l'integrazione dei dispositivi sul PCB, che offrono la massima stabilità con cinque contatti di schermatura THR. I jack sono disponibili in tre diverse versioni:
jack orizzontale
jack verticale angolato
jack verticale
Tutti i jack sono disponibili come opzione nelle codifiche A e B per Ethernet e segnali. I contatti dati sono progettati come contatti SMD. Ciò consente ai produttori di dispositivi di lavorare i jack PCB secondo il normale processo di saldatura a rifusione. L'alloggiamento aggiuntivo Mini PushPull, che si adatta a tutti i jack corrispondenti, viene montato davanti a un'apertura di montaggio rettangolare durante l'integrazione del dispositivo e collega i jack PCB fornendo una protezione IP 65 / IP 67 al mondo esterno. Per quanto riguarda l'integrazione nell'armadio di controllo e nelle morsettiere, il portafoglio comprende i passanti da pannello PushPull nelle codifiche A e B. Questi possono essere montati rapidamente e facilmente nell'armadio di controllo e nelle morsettiere. Questi possono essere montati in modo rapido e semplice davanti a un'apertura di montaggio rettangolare e soddisfano la classe di protezione IP 65 / IP 67 grazie alla guarnizione integrata. I tappi antipolvere abbinati sigillano in modo sicuro i connettori inutilizzati e le interfacce dei dispositivi.
Comodo da usare
Per garantire connessioni corrette anche in condizioni difficili, i connettori PushPull sono semplici e intuitivi. Il bloccaggio sicuro è segnalato da un clic sonoro e la connessione viene rilasciata semplicemente tirando l'alloggiamento ergonomicamente ottimizzato. Per evitare una disconnessione involontaria, la rimozione del connettore può essere bloccata da un anello di sicurezza. I connettori PushPull sono la tecnologia di connessione ideale per tutti i dispositivi elettronici industriali con classe di protezione IP 65 / IP 67, dai sensori ai controlli e ai computer industriali.
Scopri di più
Jonas Diekmann
Posizione: Technical editor
- Dipartimento: Global Product Management
- Azienda: HARTING Electronics GmbH