PNO identifica HARTING ix Industrial® come nuova interfaccia PROFINET
Il 29 giugno 2021, la PROFINET User Organization (PNO) ha pubblicato la PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 , una nuova serie di regole per il cablaggio conforme a PROFINET in apparecchiature, sistemi e impianti industriali. Grazie all'ix Industrial® PROFINET beneficia di un'interfaccia Ethernet significativamente più compatta e robusta rispetto alle precedenti soluzioni RJ45: un percorso verso il futuro miniaturizzato. La faccia di accoppiamento ix Industrial® per la trasmissione Ethernet rappresenta un nuovo componente chiave nella sezione SPC “Componenti passivi specifici”.
Di conseguenza, i produttori di dispositivi conformi a PROFINET sono ora in grado di sviluppare dispositivi più compatti su una base sicura e affidabile, risparmiando così spazio prezioso per l'installazione nell'armadio elettrico. Grazie alla presa del dispositivo ix Industrial® più piccola del 70% rispetto alle connessioni RJ45 conosciute, è possibile raddoppiare il numero di porte a parità di dimensioni del dispositivo o, al contrario, progettare un dispositivo significativamente più compatto.
Oltre alla miniaturizzazione e al risparmio di spazio, che in futuro diventeranno sempre più importanti, l'interfaccia HARTING ix Industrial® offre ai produttori di dispositivi e agli utenti una cosa in particolare: Un connettore ad alte prestazioni, affidabile e di livello industriale che apre la strada al futuro.
Proprietà principali
5.000 cicli di accoppiamento
Robusta chiusura metallica
Contatti schermati THR
Schermatura a 360 gradi
Trasmissione fino a 10Gbit/s
PoE/PoE+
Presa del dispositivo più piccola del 70%
Vantaggi per utenti e produttori PROFINET:
Contatto affidabile in caso di urti e vibrazioni
Minor numero di interruzioni del contatto
Il feedback acustico durante l'inserimento segnala un bloccaggio sicuro
Una manipolazione semplice e comoda esclude l'allentamento accidentale
Nuove opzioni di miniaturizzazione
Trasmissione sicura
A seconda dell'applicazione, gli utenti possono scegliere tra un'uscita cavi diritta o angolata. Ciò significa che anche gli spazi ristretti negli armadi di controllo non presenteranno alcun problema. Per soddisfare le esigenze degli ambienti più difficili, a partire dall'autunno l'interfaccia ix Industrial® sarà disponibile anche in custodie PushPull con protezione IP65/67.
I produttori di tecnologie di misura affermati sui mercati supportano in modo affidabile lo standard ix Industrial® con un'ampia gamma di tecnologie di misura.
Scopri di più
Jonas Diekmann
Posizione: Technical editor
- Dipartimento: Global Product Management
- Azienda: HARTING Electronics GmbH