HARTING AEF HV: l'elettrificazione per un'agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente
L'elettrificazione dei processi consente di aumentare sensibilmente l'efficienza del lavoro agricolo. Acqua, fertilizzanti e pesticidi possono essere applicati esattamente dove sono necessari. Strategie di coltivazione e raccolta più mirate proteggono la struttura del suolo e ne riducono al minimo l'erosione. I terreni sani legano più carbonio, con un effetto positivo sul bilancio di CO2.
L'interfaccia ad alta tensione AEF sviluppata da HARTING consente l'elettrificazione di trattori e macchine agricole. L'interfaccia AEF HV di HARTING è stata sviluppata in collaborazione con l'Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) e in conformità con lo standard internazionale ISO 23316-2. L'interfaccia è adatta all'uso in ambienti difficili e offre un elevato grado di sicurezza quando si collegano gli attrezzi tramite plug & play grazie ai contatti che proteggono le dita. La funzione integrata di disinserimento garantisce una connessione sicura in caso di guasto.
Agricoltura di precisione per un'agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente
Jürgen Bösch
Posizione: Technical Application Manager
- Dipartimento: PM Heavy Duty Connectors
- Azienda: HARTING Technology Group