Han® HPR VarioShell - Il sistema di alloggiamento altamente flessibile per i jumper inter-car offre nuove possibilità
Han® 34 HPR VarioShell aumenta la capacità di trasporto di corrente dei cavi jumper inseribili
In combinazione con i connettori unipolari, il sistema
Quando si alimentano i veicoli ferroviari, le correnti sono elevate. Gli elementi sotto tensione della custodia Han® 34 HPR VarioShell sono quindi progettati per essere sicuri al tatto. Sia i contatti dei pin che quelli delle prese sono dotati di elementi isolanti in plastica che impediscono il contatto con l'operatore.
Han® 34 HPR VarioShell è resistente agli urti e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per le applicazioni ferroviarie (testato secondo la norma EN 61373, Cat. 1B). Il sistema è facile da installare e i connettori unipolari sono di facile manutenzione, soprattutto perché il coperchio della custodia può essere aperto rapidamente.
I cavi jumper con sezioni maggiori sono difficili da installare, in particolare in caso di multipoli da collegare. L'uso di poli singoli ne facilita la gestione, perchè ogni cavo jumper può essere collegato o scollegato individualmente.
“La standardizzazione, la riduzione del consumo energetico e la semplicità di gestione per risparmiare tempo di installazione sono tendenze importanti nel settore ferroviario”, afferma il Product Manager Maik Iphöfer. “Con il nuovo Han® HPR VarioShell, è stato sviluppato un sistema di alloggiamento altamente flessibile appositamente per i sistemi di interscambio, che offre un'ampia gamma di possibilità.”
Benefici:
Han® HPR VarioShell 34 consente di aumentare il consumo energetico nei contatti delle applicazioni: si utilizzano contatti da 800 A invece dei precedenti max. 650 A
Le custodie di protezione Han® HPR SP2 offrono protezione contro i danni meccanici quando i connettori sono in condizioni di non accoppiamento
L 'elevata flessibilità dovuta ai singoli poli può servire anche come soluzione da cavo a cavo
VarioShell raggiunge la classe di protezione IP68/69
I nuovi Han® 24 HPR VarioShell e Han® HPR Compact ampliano le opzioni di combinazione per la trasmissione di segnali e dati tramite cavi jumper
Con una nuova versione di Han® 24 HPR VarioShell, HARTING apre ulteriori possibilità di progettazione per gli utenti di questa soluzione salvaspazio per cavi jumper, che protegge in modo ottimale le connessioni dagli impatti ambientali al di fuori dei treni.
Quattro custodie Han® 24 HPR Compact montate a paratia possono essere avvitate sul nuovo Han® 24 HPR VarioShell. Le custodie da incasso possono essere combinate in modo flessibile con i componenti della gamma di connettori Han-Modular® o con i monoblocchi multipolari, ad esempio delle serie Han® D, DD... e Han® E, EE....
Il numero di combinazioni possibili di tipi di connettori, inserti di contatto maschio e femmina e diverse tecnologie di terminazione all'interno di un'unica interfaccia è aumentato. Le custodie possono essere dotate di pin di codifica per garantire un processo di accoppiamento privo di errori. Perciò, il nuovo Han® 24 HPR VarioShell aumenta la flessibilità e garantisce soluzioni di interfaccia a prova di futuro.
Benefici:
Maggiore flessibilità grazie alle nuove opzioni di connessione per Han® 24 HPR VarioShell
Processi di accoppiamento privi di confusione grazie ai pin di codifica integrati nelle interfacce Han® HPR Compact
Risparmio sui costi grazie alle scorte minime necessarie per raggiungere la massima flessibilità
Maik Iphoefer
Posizione: Product Manager
- Dipartimento: PM Installation Technology
- Azienda: HARTING Technology Group