Connettori HARTING secondo lo standard UIC 558: Interfacce robuste per i ponticelli inter-auto
La nuova soluzione IP69 supera il test in nebbia salina per oltre 500 ore
Un requisito importante della norma UIC 558 è che le interfacce devono sganciarsi automaticamente al di sopra di una certa forza di trazione. Questa funzione di sicurezza fa sì che le metà dell'interfaccia si separino in modo non distruttivo se due veicoli collegati elettricamente si allontanano.
I connettori HARTING UIC 558 sono estremamente robusti, come dimostra l'elevato grado di protezione IP69 e il superamento di un test in nebbia salina di 500 ore secondo la norma ASTM B117.
Per saperne di più su questa soluzione, consultate la serie di web-seminar sulle ferrovie 2022.
Connettore circolare HARTING UIC 558 con alloggiamento per montaggio a paratia
La conformità alla norma UIC 558 significa che i veicoli ferroviari che utilizzano interfacce conformi sono equipaggiati in modo sostenibile e possono essere agganciati contemporaneamente a veicoli e vagoni di età diverse. I connettori UIC 558 offrono un'ulteriore sicurezza grazie a un'opzione di codifica meccanica e visiva che consente un funzionamento privo di guasti.
La serie UIC 558 di HARTING è inoltre conforme a tutti gli standard ferroviari pertinenti. Tra queste, la norma IEC 61373, categoria 2, che garantisce un'adeguata protezione da urti e vibrazioni. I materiali utilizzati soddisfano anche i requisiti di protezione antincendio secondo la norma IEC 45545 (classe: HL3/R23), nonché il criterio di bassa infiammabilità secondo la norma UL-94 V-00.
HARTING UIC 558, custodia montata a paratia in posizione chiusa
Dirk Teiwes
Posizione: Connettori per uso intensivo Teamleader
- Dipartimento: Connettori per uso intensivo PM
- Azienda: HARTING Electric Stiftung & Co. KG