Automazione dell'imballaggio: Connessioni sicure IP6K9K per sigillatrici di vaschette ad alta velocità


Eroe: Connettori per alimenti e bevande

I requisiti degli impianti di produzione dell'industria alimentare e delle bevande sono elevati. È fondamentale evitare le contaminazioni causate da residui di alimenti sui componenti, come motori e connettori. Ciò si ottiene con regolari cicli di pulizia ad alta pressione e con prodotti chimici caustici. Per rendere un impianto resistente a questo tipo di pulizia, i suoi componenti devono soddisfare determinate condizioni.

Per trarre vantaggio dall'uso dei connettori nell'industria alimentare, Packaging Automation Ltd, un'azienda che progetta e costruisce sigillatrici di vaschette ad alta velocità, si affida al connettore Han® F+B di HARTING.

Packaging Automation Ltd. (PA) fornisce soluzioni di imballaggio per l'industria alimentare e delle bevande. L'azienda si è affermata come produttore di macchine per l'imballaggio, concentrandosi sulla progettazione e sulla produzione di sigillatrici di vassoi e riempitrici di vasi ad alta velocità. Le macchine possono essere utilizzate per confezionare diversi tipi di alimenti.


Negli anni precedenti, l'ingresso dell'acqua ha rappresentato un problema per i pressacavi e le connessioni IP68. L'infiltrazione era causata dall'uso di prodotti chimici caustici aggressivi e di macchine per la pulizia ad alta pressione in combinazione con le alte temperature. L'approvazione del connettore Han® F+B ha risolto questo problema.


L'uso del connettore Han® F+B presenta ulteriori vantaggi. La standardizzazione della parte inferiore della macchina è stata realizzata. Gli inserti possono essere facilmente sostituiti senza dover rifare l'intera carpenteria metallica, se il cliente desidera cambiare un'opzione. Inoltre, consente alla PA di collegare altri componenti, come i dispositivi di aspirazione, in modo rapido e semplice.

Han® F+B in azione, configurato come cappa con alloggiamento angolare montato a paratia

Han® F+B in azione, configurato come cofano con paratia angolare montato sull'alloggiamento

Sistema di connettori flessibile per un utilizzo personalizzato e modulare


Il connettore Han® F+B è dotato di protezione IP69K che lo rende adatto alla pulizia ad alta pressione. La certificazione ECOLAB ne conferma la resistenza ai comuni prodotti chimici per la pulizia.
In combinazione con l'acciaio inossidabile di cui è fatta la macchina, diventa facile da pulire e lavare qualsiasi residuo. La cappa e gli alloggiamenti possono essere equipaggiati con una varietà di inserti della serie Han® 3 A, tra cui inserti per dati, segnali e alimentazione.
Questa caratteristica rende il connettore un sistema flessibile che può essere adattato alle singole applicazioni e facilita la progettazione di macchine modulari.

Il capannone e la forza lavoro di Packaging Automation Ltd. (PA)

Il capannone e la forza lavoro di Packaging Automation Ltd. (PA)

I vantaggi per i clienti in sintesi:


  • Modifiche, manutenzione e rimontaggio rapidi

  • Cappe e alloggiamenti IP69K facili da pulire per una pulizia efficace

  • Alloggiamenti montati a paratia, dritti e angolati, per diverse applicazioni

  • Coperchi per cappucci e custodie per proteggere i contatti quando non sono accoppiati

  • Molti inserti diversi per dati, segnali e alimentazione

  • Cappa per cavo per il retrofit e il miglioramento di macchine esistenti

»

La standardizzazione della parte inferiore della macchina è ormai avvenuta. Possiamo facilmente cambiare gli inserti senza dover riprogettare l'intera carpenteria metallica, se uno dei nostri clienti desidera cambiare un'opzione. Inoltre, ci siamo rivolti ad HARTING con la richiesta di un nuovissimo collegamento in linea cavo-cavo. Questo apre le opzioni per alcune varianti di macchine. Il connettore Han® F+B consente connessioni sicure IP69K per estensioni o l'eliminazione di scatole di giunzione lungo una linea di produzione.

Steve_woodhead.tif

Steve Woodhead

Ingegnere elettrico, Packaging Automation Ltd.