I primi componenti per connettori a riduzione di CO2 raggiungono la maturità del mercato
L'uso di nuove plastiche a base biologica consente di ridurre per la prima volta l'impronta di CO2.
La decarbonizzazione è ben avviata, soprattutto nell'Unione Europea. Sempre più aree della vita quotidiana vengono elettrificate in linea con la All Electric Society (AES) e i settori vengono sensibilmente accoppiati. Tuttavia, le sinergie dell'accoppiamento settoriale e i relativi aumenti di efficienza sono solo una delle chiavi per raggiungere la neutralità climatica. Le aziende manifatturiere devono esaminare criticamente i componenti dei loro prodotti.
Il gruppo tecnologico HARTING si assume anche la responsabilità ecologica per quanto riguarda l'impronta di carbonio dei suoi connettori e lancia i primi inserti di contatto a riduzione di CO2 della serie Han® E nelle dimensioni da 6B a 24B con la HARTING GreenLine.
Il passaporto digitale dei prodotti facilita l'accesso alla Product Carbon Footprint (PCF)
Il passaporto digitale del prodotto introdotto da HARTING nel 2023 consente di accedere facilmente all'impronta di carbonio del prodotto(PCF). Il passaporto del prodotto può essere richiamato tramite un codice QR sulla custodia o sull'inserto del connettore. Fornisce tutte le informazioni rilevanti sul produttore, l'Asset Administration Shell(AAS) e il PCF. Anche i prodotti della nuova HARTING GreenLine sono contrassegnati dal logo ISCC+.
I vostri vantaggi in sintesi:
Fino al 71% di risparmio di CO2 61% di materiale rinnovabile (si riferisce al policarbonato biocircolare certificato)
Completa tracciabilità dei materiali utilizzati lungo l'intera filiera grazie alla certificazione ISCC+
Facile accesso al PCF grazie al passaporto digitale del prodotto scansionabile
Il passaporto digitale dei prodotti di HARTING fornisce tutte le informazioni rilevanti sul produttore.