Solutions for Bogie Cabling
Eccezionale durata garantita
HARTING sviluppa soluzioni standard e personalizzate secondo le esigenze del cliente. Ciò aumenta l'intercambiabilità, riduce i costi di produzione e accelera lo sviluppo. Gli specialisti della produzione progettano la costruzione meccanica ed elettrica e la progettazione del sistema complessivo. Presso il nostro laboratorio di prova accreditato HARTING (certificato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025: 2018), effettuiamo simulazioni e test individuali utilizzando misure interne per verificare le prestazioni richieste dei cavi dati. Ciò significa che i nostri sistemi sono testati al 100% dal punto di vista elettrico e meccanico e possono essere utilizzati immediatamente in modalità Plug-and-Play. In conformità alla norma EN 45545-2 (HL1 - HL3), il cablaggio dei carrelli soddisfa i requisiti di protezione antincendio per i veicoli ferroviari.
Simulazioni e test personalizzati
HARTING sviluppa soluzioni standard e personalizzate secondo le esigenze del cliente. Ciò aumenta l'intercambiabilità, riduce i costi di produzione e accelera lo sviluppo. Gli specialisti della produzione progettano la costruzione meccanica ed elettrica e la progettazione del sistema complessivo. Presso il nostro laboratorio di prova accreditato HARTING (certificato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025: 2018), effettuiamo simulazioni e test individuali utilizzando misure interne per verificare le prestazioni richieste dei cavi dati. Ciò significa che i nostri sistemi sono testati al 100% dal punto di vista elettrico e meccanico e possono essere utilizzati immediatamente in modalità Plug-and-Play. In conformità alla norma EN 45545-2 (HL1 - HL3), il cablaggio dei carrelli soddisfa i requisiti di protezione antincendio per i veicoli ferroviari.
Andre Kelle
Posizione: Responsabile prodotti e applicazioni, Germania
- Azienda: HARTING Technology Group