Codifica circolare
Le facce di accoppiamento dei connettori circolari sono codificate per evitare errori di accoppiamento. La codifica è incorporata nella forma interna dei corpi isolanti. I connettori circolari M8 e M12 hanno codifiche che assomigliano visivamente a lettere utilizzate per distinguere la codifica e l'applicazione corrispondente. Scoprite la codifica di tutti i tipi di connettori circolari.
Codice A
Applicazione tipica: Trasmissione di segnali per sensori e attuatori
Dimensioni M8 (IEC 61076-2-104) e M12 (IEC 61076-2-101)
Corrente nominale 1,5 - 7,5 A
Tensione nominale 30 - 250 V
Numero di contatti 3 - 12
La codifica A a 3 - 5 poli è utilizzata per l'alimentazione dei dispositivi di campo. La codifica A a 8 - 12 poli è una codifica tipica per la trasmissione di segnali.
Codice B
Applicazione tipica: Trasmissione dati per sistemi fieldbus (PROFIBUS)
Dimensione M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 e 5 poli
La codifica B è utilizzata per le trasmissioni PROFIBUS.
Codice D
Applicazione tipica: Trasmissione dati per reti Industrial Ethernet
Dimensione M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Velocità di trasmissione dati 100 Mbit/s
La codifica D viene utilizzata nei connettori circolari per la trasmissione di dati per applicazioni Industrial Ethernet. La codifica D è specificata per velocità di trasmissione dati fino a 100 Mbit/s Fast Ethernet.
Codice K
Applicazione tipica: Trasmissione di potenza di piccoli azionamenti
Dimensione M12 (IEC 61076-2-111)
Elettricità / tensione 12 A / 630 V
4 poli + PE
La codifica K è una delle codifiche utilizzate per la trasmissione di potenza. I connettori circolari M12 in codifica K sono tipicamente utilizzati per azionamenti fino a 7,5 kW. M12 Power è una soluzione salvaspazio che può essere utilizzata per alimentare altri dispositivi.
Codice L
Applicazione tipica: Trasmissione di correnti e tensioni elevate
Dimensione M12 (IEC 61076-2-111)
4 poli + FE
Corrente nominale fino a 16 A / 63 V
La codifica L è utilizzata per l'alimentazione dei dispositivi. Rispetto alla codifica K, presenta un contatto FE ed è progettata per un diverso intervallo di tensione.
Codice P
Applicazioni tipiche: Trasmissione di dati e potenza per applicazioni EtherCAT P
Dimensione M8 (IEC 61076-2-114)
4 poli
Corrente nominale: 4 A / 60 V
100 Mbit/s
La codifica P viene utilizzata per la trasmissione dei dati nei protocolli EtherCAT P. Riesce a fornire contemporaneamente dati e tensioni fino a 240 W.
Codice S
Applicazione tipica: Connettore di alimentazione per dispositivi di piccole dimensioni
Dimensione M12 (IEC 61076-2-111)
3 poli + PE
Elettricità / tensione 12 A / 630 V
La codifica S è preferibile per l'alimentazione di dispositivi di piccole dimensioni.
Codice Y
Applicazione tipica: Trasmissione ibrida di segnali e potenza in un unico connettore
Dimensione M12 (IEC 61076-2-113)
8 poli (tipo 4)
4 x potenza: 6 A, 50 V
4 x dati: Kat. 5, 0,5 A, 50 V
La codifica a Y ha una faccia di accoppiamento ibrida. Fornisce simultaneamente ai dispositivi entrambe le linee di vita essenziali: alimentazione e dati. I quattro contatti dati consentono velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s Fast Ethernet. I quattro contatti di alimentazione trasmettono una potenza fino a 300 W. Le connessioni ibride, come la codifica a Y, possono fornire simultaneamente più linee di vita. In questo modo si evita di utilizzare interfacce separate, si risparmiano risorse e si favorisce attivamente la miniaturizzazione dei dispositivi.
Codice X
Applicazione tipica: Interfaccia dati per reti Industrial Ethernet
Dimensione M12 (IEC 61076-2-109)
Velocità di trasmissione dati 1; 2,5; 10 Gbit/s
8 poli
La codifica X è utilizzata per la trasmissione di Industrial Ethernet in ambienti difficili. Grazie alla sua eccellente schermatura, questa codifica consente velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s. I flussi di dati sono ben protetti dalle influenze elettromagnetiche grazie al robusto alloggiamento in metallo.