Materiale rotabile ristrutturato da Porterbrook, utilizzando le interfacce dati ad alta velocità Han®.
L'ambito della comunicazione via cavo nei veicoli ferroviari è in crescita. Durante il viaggio, i viaggiatori utilizzano la WLAN. I sistemi di informazione per i passeggeri forniscono agli utenti sempre più informazioni, ad esempio sul percorso, sulle stazioni più vicine, sul meteo e molto altro. Inoltre, le telecamere aumentano il flusso di dati che monitorano treni, binari e piattaforme.
Per consentire le comunicazioni necessarie, i treni e le automotrici necessitano di un'infrastruttura di rete efficiente. All'interno, i veicoli ferroviari sono quindi dotati di cavi di rete adeguati. I cavi di collegamento consentono il flusso di dati tra i veicoli - con connettori attaccati alle loro estremità, che vengono inseriti sulle pareti esterne dei veicoli.
Lo spazio è scarso nei veicoli ferroviari
Lo spazio è scarso nei veicoli ferroviari. È quindi importante che HARTING offra connettori plug & play per la trasmissione di dati, alimentazione e segnali che occupino il minor spazio possibile. Tuttavia, i connettori devono essere circondati da cappucci e custodie robuste e, come i cavi, schermati contro le interferenze elettromagnetiche (EMC).
I moduli Han® Megabit e Han® Gigabit fanno parte del portafoglio HARTING per la massima velocità di trasmissione dei dati in uno spazio limitato. Consentono una trasmissione schermata a 360 gradi in un connettore modulare. Racchiusi in grandi cappe o custodie per uso esterno, raggiungono le massime velocità di trasmissione dati e potenza per unità di spazio.
Fino a 12 moduli Han-Modular® possono essere inseriti nell'alloggiamento Han® 34 HPR. HPR è l'acronimo della serie High Pressure Railway. Realizzate in alluminio pressofuso, queste cappe e custodie soddisfano tutti i requisiti del settore ferroviario. Sono particolarmente protetti contro la corrosione, gli urti e le vibrazioni, con il più alto grado di tenuta (IP 68/69K), e soddisfano i requisiti di resistenza al fuoco in conformità alla norma EN 45545-3.
Transizione della carrozza dell'aria condizionata
Materiale rotabile ristrutturato da Porterbrook, con interfacce dati ad alta velocità Han®.
Espansione delle reti dati con Porterbrook
Il miglior esempio di espansione di successo delle reti dati nel settore ferroviario è il progetto Porterbrook in Inghilterra. Porterbrook affitta veicoli ferroviari agli operatori ferroviari. Un cablaggio Ethernet moderno e ad alte prestazioni è un argomento importante per gli operatori, i vagoni e/o le automotrici da noleggiare. HARTING supporta la rete Ethernet ad alta larghezza di banda con i moduli Han® Gigabit schermati EMC, le guaine per cavi jumper e i gruppi di cavi Cat 7.
In qualità di produttore di connettori industriali, HARTING attribuisce particolare importanza a soluzioni robuste e durature. Inoltre, le interfacce Han® devono consentire una gestione facile e sicura, ad esempio utilizzando opzioni di codifica. Le rispettive soluzioni di cablaggio devono essere parte di un concetto globale, quindi i connettori dati devono essere considerati come parte dell'infrastruttura dati complessiva del veicolo ferroviario.
Il concetto di HARTING consente un'agevole integrazione di sistemi elettronici come display, telecamere di monitoraggio (dotate, ad esempio, di connettori circolari M12) e sensori.
Han® HPR dotato di sei moduli Gigabit, ad esempio per la trasmissione di dati sui treni.
trasmissione dati sui treni
I vostri vantaggi in sintesi:
Interfacce potenti per la trasmissione di dati ad alta velocità
Soluzione robusta e duratura
Trasmissione efficiente di immagini ad alta risoluzione dalle telecamere
Trasmissione dati schermata opzionale (EMC)
"La nostra esigenza era quella di fornire Ethernet ad alte prestazioni. Il punto dolente erano 2 dorsali da 10 Gbit che utilizzavano entrambe reti con topologia ad anello da inserire in un cavo di collegamento e in un altro ambiente con spazio limitato. L'Han-Modular® Hinged Frame, in combinazione con i moduli di trasmissione dati e il connettore M12, è la soluzione ideale per questa applicazione”, afferma Shane Duffy, responsabile della gestione dei fornitori e dello sviluppo commerciale di Porterbrook Leasing Company Limited.
Shane Duffy
Responsabile del Refranchising presso Porterbrook