HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
Article No.: 17 61 004 2102
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
Article No.: 17 61 004 2102
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-bus® HM |
Identification | Power |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement à insertion en force |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 4 |
Configuration de contact | M / M / M / M |
Contenu du kit | Tube |
Rangées de contacts | 1 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 3 mm |
Intensité nominale | 20 A |
Distance d'isolement | > 2,3 mm |
Ligne de fuite | > 2,3 mm |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | < 1 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 16 N |
Force d'arrachement | ≥ 2 N |
Classe de performance | 2 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1,5 kV |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Ni Côté raccordement | |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 30 |
---|---|
Poids net | 3,76 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140122260 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant