Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Ligne de fuite | 2,3 mm | 2,3 mm |
Force d'insertion | ≤ 16 N | ≤ 16 N |
Force d'arrachement | ≥ 2 N | ≥ 2 N |
Classe de performance | 2 | 2 |
Rangées de contacts | 1 | 1 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 3 mm | 3 mm |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3 mm | 3 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1,5 kV | 1,5 kV |
Distance d'isolement | 2,3 mm | 2,3 mm |
Intensité nominale | 20 A | 23 A |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Résistance de contact | 1 mΩ | 1 mΩ |
Version | ||
Contact décalé en position | 2 | |
Contact prioritaire en position | 4 | |
Type de connexion | Carte mère à carte fille | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 4 | 4 |
Contenu du kit | Tube | Tube |
Méthode de raccordement | Raccordement à insertion en force | Raccordement à insertion en force |
Configuration de contact | M / M / M / M | L / M / S / M |
Identification | ||
Identification | Power | Power |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé | coudé |
Série | har-bus@ HM | har-bus@ HM |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 3,76 g | 5,41 g |
GTIN | 5713140122260 | 5713140122253 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 30 | 30 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
Couleur (d'insert) | Noir | Noir |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |