Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Classe de performance | 1 | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
Intensité nominale | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Force d'insertion | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Force d'arrachement | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Version | ||
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Mezzanine|Carte d'extension|Carte de circuit imprimé sur câble | Carte mère à carte fille|Mezzanine|Carte d'extension|Carte de circuit imprimé sur câble |
Processus de fabrication | Contacts décolletés | Contacts décolletés |
Genre | Contact femelle pour connecteurs femelle | Contact femelle pour connecteurs femelle |
Identification | ||
Type de contact | Contact à Souder | Contact à Souder |
Catégorie | Contacts | Contacts |
Contacts pour | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M inversé|DIN 41612 Type MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Module M, femelle, droit | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M inversé|DIN 41612 Type MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Module M, femelle, droit |
Description du contact | Droit | Droit |
Série | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Poids net | 1,5 g | 1,7 g |
GTIN | 5713140004030 | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
Propriétés du matériau | ||
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
État ELV | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Oui |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
Spécifications | DIN 41626 | DIN 41626 |