DIN M Ct puissance FEMELLE 40A

Article No.: 09 03 000 6203


Configurable
ConfigurableContact à Souder

DIN M Ct puissance FEMELLE 40A

Article No.: 09 03 000 6203

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Contact à Souder Droit Intensité nominale: ≤40 A Contact femelle pour connecteurs femelle Alliage de cuivre Métal noble sur Ni Côté accouplement

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série DIN 41612
har-modular®
Type de contact Contact à Souder
Description du contact Droit
Contacts pour DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M inversé
DIN 41612 Type MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® Module M, femelle, droit
Genre Contact femelle pour connecteurs femelle
Type de connexion Carte mère à carte fille
Mezzanine
Carte d'extension
Carte de circuit imprimé sur câble
Processus de fabrication Contacts décolletés
Intensité nominale ≤ 40 A
Force d'insertion ≤ 10 N
Force d'arrachement ≥ 1,6 N
Classe de performance 1
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications DIN 41626
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1,7 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140004054
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant