Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Force d'insertion | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Force d'arrachement | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Perte par réflexion | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Classe de performance | 1 | 1 |
Résistance de contact | ≤10 mΩ pour matrice de contact intérieure|≤3 mΩ pour ferrules extérieures | ≤10 mΩ pour matrice de contact intérieure|≤3 mΩ pour ferrules extérieures |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
Tension nominale | 250 V | 250 V |
Tension d’essai Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
Intensité nominale | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Fréquence | 2 GHz | 4 GHz |
Impédance | 75 Ω | 50 Ω |
Version | ||
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Mezzanine|Carte de circuit imprimé sur câble | Carte mère à carte fille|Mezzanine|Carte d'extension|Carte de circuit imprimé sur câble |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder pour circuit imprimé | Raccordement à souder pour circuit imprimé |
Processus de fabrication | Contacts décolletés | Contacts décolletés |
Genre | Contact femelle pour connecteurs mâle | Contact femelle pour connecteurs mâle |
Identification | ||
Type de contact | Contact coaxial | Contact coaxial |
Catégorie | Contacts | Contacts |
Contacts pour | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Module M, mâle, coudé | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Module M, mâle, coudé |
Description du contact | coudé | coudé |
Série | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Poids net | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 30 | 30 |
Propriétés du matériau | ||
Numéro ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
China RoHS | 50 | 50 |
État ELV | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Matériau (verrouillage) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Oui |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
Spécifications | DIN 41626 | DIN 41626 |