DIN M Coax FEM COUDE 75 Ohms
Article No.: 09 03 000 6269
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN M Coax FEM COUDE 75 Ohms
Article No.: 09 03 000 6269
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type de contact | Contact coaxial |
Description du contact | coudé |
Contacts pour | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Module M, mâle, coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder pour circuit imprimé |
---|---|
Genre | Contact femelle pour connecteurs mâle |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Précédent
Suivant