Les embases montées à l'arrière permettent l'assemblage d'armoires de commande. Les inserts peuvent être montés entièrement depuis l'intérieur de l'armoire de commande dans un boîtier de cloisonnement en surface. Cette option, appelée montage arrière, est disponible pour les boîtiers Han® B en métal et les boîtiers en plastique de
Les connecteurs avec inserts pouvant être montés à l'arrière ouvrent un potentiel d'optimisation important pour la fabrication, l'assemblage et le fonctionnement des armoires de commande. Ils permettent de gagner du temps lors de la résiliation, de réduire les erreurs (en offrant des options de codage) et de réaliser des économies, par exemple lorsqu'il s'agit d'un deuxième ou d'un troisième processus d'installation ou de l'enlèvement d'éléments d'armoires de commande.
La technique de raccordement rapide et sans outil de Han® ES Press accroît les avantages de l'option de montage par l'arrière. Par rapport aux techniques de raccordement standard, le temps nécessaire à l'assemblage d'un connecteur peut être réduit de moitié. Han® ES Press est une famille d'inserts basée sur la technique éprouvée du serrage à cage.
Il vous suffit de dénuder les fils et les placer directement dans l'insert Han® ES Press. Il faut ensuite enfoncer l'actionneur bleu, et la lame de pression préchargée enserre étroitement le fil, assurant ainsi un raccordement fiable et résistant aux vibrations. Pas besoin de sertir des contacts supplémentaires ; aucun outil spécial n'est requis.
Vous souhaitez bénéficier d'un gain de temps et d'argent pouvant aller jusqu'à 30 % grâce aux nouvelles options d'assemblage arrière ? Demandez un échantillon gratuit pour découvrir tous les avantages.