Connecteurs de données
Les connecteurs de données jouent un rôle essentiel dans les systèmes industriels modernes, en transmettant de manière transparente des informations critiques entre les appareils. Les connecteurs de données HARTING offrent des connexions rapides et fiables pour les applications à forte intensité de données. Qu'il s'agisse d'Ethernet, d'USB ou d'autres protocoles à haut débit, nos connecteurs garantissent un échange de données efficace. En mettant l'accent sur la robustesse, la conception compacte et la facilité d'installation, les connecteurs de données HARTING renforcent les solutions de l'industrie 4.0, prenant en charge les usines intelligentes, l'automatisation et les réseaux IoT.
Ressources
Fibre optique
Les connecteurs de données à fibre optique jouent un rôle crucial dans la transmission de données à grande vitesse et sur de longues distances. Ces connecteurs utilisent des fibres optiques pour transmettre des signaux de données, offrant une faible latence, une large bande passante et une immunité aux interférences électromagnétiques. Qu'il s'agisse de réseaux de télécommunication, de centres de données ou d'automatisation industrielle, les connecteurs de fibre optique garantissent une communication fiable et rapide. HARTING propose une gamme variée de connecteurs pour fibres optiques, notamment des connecteurs LC, SC et MPO/MTP, conçus pour des applications et des environnements variés.
Ethernet industriel
Les connecteurs Ethernet industriels constituent l'épine dorsale de l'industrie 4.0 et de la fabrication intelligente. Ils permettent une communication transparente entre les machines, les capteurs et les contrôleurs au sein des réseaux industriels. Les connecteurs Ethernet industriels de HARTING sont conformes à des normes telles que RJ45, M12 et M8, ce qui garantit la robustesse, la fiabilité et des débits de données élevés. Qu'il s'agisse d'environnements difficiles ou d'usines, ces connecteurs facilitent l'échange de données et permettent un contrôle et une surveillance en temps réel.
Ethernet à pair unique
L'Ethernet à paire unique (SPE) gagne en importance en raison de sa capacité à transmettre des données et de l'énergie sur une seule paire de fils torsadés. Les connecteurs SPE sont compacts, légers et idéaux pour les appareils IoT, les capteurs et l'informatique périphérique. Les connecteurs SPE de HARTING sont conformes aux normes IEEE 802.3 & IEC 63171-6 / 7, ce qui permet une communication fiable dans des applications telles que les bâtiments intelligents, l'automobile et l'automatisation industrielle. Avec SPE, vous pouvez obtenir un transfert de données à grande vitesse tout en minimisant la complexité des câbles.
Bus de terrain
Les connecteurs de bus de terrain servent d'interface entre les appareils de terrain (capteurs, actionneurs) et les systèmes de contrôle. Ils permettent une communication transparente dans les réseaux d'automatisation industrielle, tels que PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet et CANopen. Les connecteurs de bus de terrain HARTING sont robustes, résistants aux vibrations et conçus pour les environnements difficiles. Qu'il s'agisse de connecter des capteurs sur une chaîne de production ou de contrôler des moteurs dans une usine, ces connecteurs garantissent un échange de données fiable et une automatisation efficace des processus.
Câblage système
Chacun de nos connecteurs est disponible avec le câble correspondant dans notre eShop. Notre système de câblage répond aux exigences les plus diverses de l'industrie. Outre une large gamme de boîtiers de capteurs-actionneurs, nous proposons également des solutions prêtes à l'emploi pour la transmission de données et de signaux. En fonction de votre application, vous pouvez utiliser des connecteurs qui peuvent être assemblés sur place ainsi que des variantes surmoulées avec des boîtiers en plastique ou en métal.
En plus des solutions normalisées, nous proposons également des variantes personnalisées qui sont précisément conçues pour répondre à vos besoins personnalisés. Les solutions prêtes à l'emploi plug & play évitent les erreurs de câblage et réduisent les temps d'arrêt.
Découvrez les solutions de câblage des systèmes
APPRENDRE DE NOS CHEFS DE PRODUIT
Plug & play : des assemblages de câbles testés pour chaque application
Les solutions d'assemblage de câbles présentées lors de notre événement annuel Semaine de l'Ethernet industriel HARTING 3 en février 2024. Matthias Speerle chef de la gestion mondiale des produits et le chef de l'unité de gestion des produits de l'Union européenne Alexej Beckstedtresponsable de produits au niveau mondial HARTING Technology Group présentera la vaste gamme de solutions d'assemblages de câbles Ethernet HARTING !
Découvrir par série
Apprendre de nos chefs de produits et de nos leaders d'opinion
Lors de notre conférence numérique annuelle SEMAINE DE L'ETHERNET INDUSTRIEL HARTINGnous avons mis l'accent sur IIoT, tendances technologiques, installation et conception de l'appareil. Regardez tous les enregistrements des sessions inspirantes de la 3e semaine Ethernet industriel de HARTING, qui se tiendra du 20 au 24 février.
Plus de solutions et de ressources
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit