Électromobilité
HARTING connecte l'électromobilité et l'utilisation de l'énergie renouvelable. En utilisant l'énergie renouvelable, l'électromobilité fournit un potentiel maximal en limitant les émissions de CO2 et les émissions de particules fines. La fiabilité est la première exigence dans les domaines de la production, de la distribution et de l'utilisation de l'énergie.
Depuis le lancement de la Model S de Tesla en 2012, l'industrie automobile a connu une explosion de la fabrication de véhicules électriques et de leur adoption par les consommateurs. Outre les véhicules personnels, les véhicules commerciaux et hors route rejoignent le mouvement électrique.
Avec plus de 3,3 millions de véhicules électriques en circulation* - et des milliers d'autres chaque année - cette révolution nécessite une stratégie de développement durable mise à jour de l'infrastructure électrique pour maintenir les véhicules chargés et en mouvement.
*à partir de 2023
Applications pour le chargement de la mobilité
1) Chargement dans une prise électrique à domicile
2) Station de recharge publique
3) Chargement ultra-rapide
4) Chargement des machines de travail mobiles
UNE CONNECTIVITÉ FIABLE POUR LES EXIGENCES DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Réduisez les défaillances des connecteurs dans les environnements difficiles et obtenez un temps de fonctionnement de 100 %.
Les solutions de recharge pour VE de HARTING sont construites avec des matériaux de qualité industrielle pour résister aux abus des automobilistes et aux conditions de chaleur, de froid et d'intempéries extrêmes.
✓ Fibre de verre PA66 et parois épaisses
procédures de test rigoureuses
✓ Empêche l'inondation, les poussières extrêmes, les vibrations ou les chocs, réduisant ainsi l'exposition aux éléments
évite la perte de chaleur et le gaspillage d'énergie pendant le transfert
UN DESIGN ÉLÉGANT ET ESTHÉTIQUE
Protégez la réputation et la représentation visuelle de votre marque.
La fonction et la forme peuvent être combinées lorsque les connecteurs HARTING sont associés aux exigences de conception de votre marque. Plus de fonctions dans moins d'espace en combinant plusieurs fonctions de connexion en un seul point de connexion.
✓ Diminution de l'encombrement sans sacrifier les performances
fonctionnalités accrues pour les applications actuelles et nouvelles
s'adapter à l'évolution des normes industrielles
maintien de l'aspect et de la convivialité de la marque
fiabilité des performances pour préserver la réputation de la marque
Se connecter avec nos experts
Nos ingénieurs sont prêts à intervenir
Si vous avez des questions sur la connectique ou sur les possibilités de nos solutions, nos experts sont prêts à y répondre.
Contactez nos ingénieurs internes pour des conseils techniques ou de l'aide à la conception et laissez-nous être l'extension de votre équipe en tant que spécialiste des connecteurs.
Configurateur de produits HARTING
Concevez votre prochain connecteur, puis téléchargez la documentation dans différents formats - fichiers 3D pour la CAO, nomenclature - pour faciliter la collaboration et les commandes.