preLink M12 plug-in module 8-pole
Artículo Nº: 20 82 006 1218
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
preLink M12 plug-in module 8-pole
Artículo Nº: 20 82 006 1218
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | preLink® |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Aislante de conector |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | Codificación X |
Detalles | Pida los bloques de terminación por separado |
Por favor, pida por separado la base para atornillar. | |
Detalles | Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit |
Anterior
Siguiente