har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable
Artículo Nº: 09 45 452 1915
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable
Artículo Nº: 09 45 452 1915
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | har-port |
Element | Service interfaces |
Specification | USB 2.0 |
Cable length | 5 m |
---|---|
Connection type | Type B jack - type B connector |
Fixing | Screwable in cover plates |
Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 1,500 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (hood/housing) | silver |
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
Approvals | DNV GL |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 139.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140060562 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Anterior
Siguiente