har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable
Artículo Nº: 09 45 452 1952
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable
Artículo Nº: 09 45 452 1952
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfaces de servicio técnico |
Especificaciones | USB 2.0 |
Longitud de cable | 1,5 m |
---|---|
Tipo de conexión | 2x clavija tipo A - conector tipo A |
Fijación | Atornillable en placas de cubierta |
Anterior
Siguiente