har-modular F4-module male angled Pa1
Artículo Nº: 02 51 904 1202
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-modular F4-module male angled Pa1
Artículo Nº: 02 51 904 1202
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificación | Módulo F4 |
Elemento | Conector macho |
Descripción del contacto | Acodado |
Anchura del módulo | 10,16 mm |
---|---|
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
Terminación de soldadura por ondas | |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Número de contactos | 4 |
Configuración de contacto | Filas a y c, posiciones 1 y 3 |
Contacto de guía en posición | a1 |
Longitud de terminación | 3 mm |
Anterior
Siguiente