har-modular D2 data module male angled
Artículo Nº: 02 51 902 1501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-modular D2 data module male angled
Artículo Nº: 02 51 902 1501
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-modular® |
Elemento | Conector macho |
Descripción del contacto | Acodado |
Anchura del módulo | 5,08 mm |
---|---|
Método de terminación | Terminación de soldadura |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Número de contactos | 2 |
Configuración de contacto | r+t |
Longitud de terminación | 2,9 mm |
Anterior
Siguiente