har-modular D2 data module female 3 mm
Artículo Nº: 02 52 902 1501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-modular D2 data module female 3 mm
Artículo Nº: 02 52 902 1501
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-modular® |
Elemento | Conector hembra |
Descripción del contacto | Recto |
Anchura del módulo | 5,08 mm |
---|---|
Método de terminación | Terminación de soldadura |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Mezzanine | |
Número de contactos | 2 |
Configuración de contacto | r+t |
Longitud de terminación | 3 mm |
Anterior
Siguiente