har-modular C9 module female crimp
Artículo Nº: 02 54 909 0101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-modular C9 module female crimp
Artículo Nº: 02 54 909 0101
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificación | Módulo C9 |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Conector hembra |
Descripción del contacto | Recto |
Anchura del módulo | 10,16 mm |
---|---|
Método de terminación | Terminación de engaste |
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 9 |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
Anterior
Siguiente