Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 6,0m
Artículo Nº: 08 96 308 1407 A0
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 6,0m
Artículo Nº: 08 96 308 1407 A0
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Cable de carga |
---|---|
Especificaciones | Cable recto |
CCS (Combined Charging System) Gen2 | |
Modo de carga | Mode 4 |
Conector 1 | CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2 |
Hembra (Lado del vehículo) | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Características | Monitorización de temperatura con 2x Pt 1000 |
Rango de temperatura: -40 °C … 180 °C (coeficiente de temperatura de acuerdo con DIN EN 60751) | |
Corriente de medición recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerancia de acuerdo con DIN EN 60751) | |
Estabilidad a largo plazo (deriva R0 máx.): dentro del rango de temperatura no se espera deriva (>20 años) | |
Temperatura de desconexión: 90 °C, equivalente a un valor Pt 1000 de 1347,07 Ω |
Longitud de cable | 6 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 2x 50 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm² |
Método de terminación | Terminación de engaste |
no separable | |
Número de contactos | 5 |
Numero de contactos de señal | 2 |
Numero de contactos de potencia | 3 |
Configuración de contacto | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Detalles | También disponible con el logotipo específico del cliente a petición. |
Anterior
Siguiente