USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
Artículo Nº: 09 45 145 2930
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
Artículo Nº: 09 45 145 2930
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfaces de servicio técnico |
Especificaciones | USB 3.0 |
Conector 1 | IP20 USB 3.0 |
Tipo A | |
Conector 2 | IP20 USB 3.0 |
Tipo A |
Longitud de cable | 0,5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Tipo de conexión | Conector tipo A - conector tipo A |
Fijación | Atornillable en placas de cubierta |
Anterior
Siguiente