UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artículo Nº: 09 58 000 6105
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artículo Nº: 09 58 000 6105
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | HARTING UIC |
Identification | 558 |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 18 |
Rated current | ≤ 10 A |
Contact resistance | ≤ 4 mΩ |
Stripping length | 7.5 mm |
Mating cycles | ≥ 10,000 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
Specifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Packaging size | 50 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | India |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188655 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente