UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
Artículo Nº: 33 50 840 0B80 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
Artículo Nº: 33 50 840 0B80 030
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostrar detalles |
---|
Category | System cabling |
---|---|
Series | UIC 558 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Type of cable | Hybrid cable (copper / copper) |
Cable length | 3 m |
---|---|
Number of cores | 18 |
Core structure | 4x 4x 1.0mm² |
1x 2x 0.75 mm² | |
Number of contacts | 18 |
Limiting temperature | -40 ... +90 °C |
---|---|
Cable diameter | 18 mm ± 0.5 mm |
Minimum bending radius | 6x Cable diameter (singular bending) |
12x Cable diameter (repeated bending) |
Material (cable) | Elastomer |
---|---|
Colour (cable) | Black |
Specifications | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|---|
IEC 61034-2 Smoke density | |
EN 50305 Toxicity | |
EN 50267-2-1 Halogen freeness | |
EN 60684-2 Halogen freeness | |
EN 50267-2-2 Corrosiveness | |
EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles | |
EN 50264-3-2 Jacket properties: danger level M | |
EN 50264-3-2 Resistance to ozone | |
DIN 51900 Low fire load | |
UIC 50558 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Poland |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140350908 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Anterior
Siguiente