UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
Artículo Nº: 33 50 860 0B81 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
Artículo Nº: 33 50 860 0B81 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostrar detalles |
---|
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 13 |
Estructura de núcleo | 3x 4x 1.0 mm2 |
Número de contactos | 13 |
Anterior
Siguiente