M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 15m
Artículo Nº: 33 28 181 9225 150
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 15m
Artículo Nº: 33 28 181 9225 150
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Mostrar detalles |
---|---|
Connector 2 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial female Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING M8 T1 Industrial Macho |
Sobremoldeado | |
Conector 2 | HARTING M8 T1 Industrial Hembra |
Sobremoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Retardante de llama |
Resistente al aceite | |
Sin halógenos |
Longitud de cable | 15 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Tipo | Macho |
Hembra | |
Número de contactos | 4 |
Codificación | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
Anterior
Siguiente