M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
Artículo Nº: 33 28 141 4002 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
Artículo Nº: 33 28 141 4002 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Recto | |
Conector 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Sin halógenos |
Resistente al aceite | |
Retardante de llama |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 1x 2x AWG 22/7 |
Método de terminación | Terminación de engaste |
Tipo | Macho |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 2 |
contactos adicionales | + apantallamiento |
Codificación | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
Anterior
Siguiente