Han-Port single frame, plastic
Artículo Nº: 39 50 000 0320
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Port single frame, plastic
Artículo Nº: 39 50 000 0320
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Bases de enchufe |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han-Port® |
Elemento | Bastidores |
Especificaciones | Sencillo |
Versión de plástico, PBT negro | |
Tapa de plástico, ABS metálico plateado |
Temperatura de limitación | -10 ... +60 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -25 ... +60 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Anterior
Siguiente