Han-Port double frame, plastic

Artículo Nº: 39 50 000 0400


Frames

Han-Port double frame, plastic

Artículo Nº: 39 50 000 0400

para ver precios y disponibilidad.

0

Resumen de características

Frames Double, Plastic version, PBT black, Plastic cover, PC transparent Thermoplastic

Detalles del producto


Category Sockets
Series of hoods/housings Han-Port®
Element Frames
Specification Double
Plastic version, PBT black
Plastic cover, PC transparent
Limiting temperature -10 ... +60 °C
Storage temperature -25 ... +60 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material (hood/housing) Thermoplastic
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
Packaging size 1
Net weight 190 g
Country of origin Germany
European customs tariff number 85389099
GTIN 5713140154827
ETIM EC002617
eCl@ss 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
Anterior
Siguiente