Han ID-Modul

Artículo Nº: 20 70 001 1001


Han-Elisa® module

Han ID-Modul

Artículo Nº: 20 70 001 1001

para ver precios y disponibilidad.

0

Resumen de características

Han-Elisa® module Single module Male Contacts: 6 Polycarbonate (PC) RAL 7032 (pebble grey)

Detalles del producto


Category Modules
Series Han-Modular®
Type of module Han-Elisa® module
Size of the module Single module
Gender Male
Number of contacts 6
Limiting temperature ‌0 ... +70 °C
Material (insert) Polycarbonate (PC)
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Packaging size 1
Net weight 29.5 g
Country of origin Germany
European customs tariff number 85389099
GTIN 5713140134362
ETIM EC000438
eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
Anterior
Siguiente